10171950
SMWS1-1-19
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,492 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj montażu | Wsuwane |
Rodzaj podpory | Standoff Micro |
Średnica pasującego otworu | 1.8 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.071 in |
Głębokość | 2 mm |
Głębokość | 0.080 in |
Wysokość wewnętrzna | 4.1 mm |
Wysokość wewnętrzna | 0.161 in |
Szerokość wewnętrzna | 4.3 mm |
Szerokość wewnętrzna | 0.169 in |
Maksymalna grubość panelu | 2.4 mm |
Maksymalna grubość panelu | 0.094 in |
Szerokość całkowita | 6.9 mm |
Szerokość całkowita | 0.272 in |
Zakres grubości panelu | 2.4 mm |
Zakres grubości panelu | 0.094 in |
Pełny materiał | Poliamid |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Wersja | 1 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.