Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy Klucz kwadratowy 6,0 mm 20.5 mm Naturalny

Numer produktu Essentra:

20124038

Numer produktu produkcyjny:

266112611E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 10,9552 zł
50 + 7,8251 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

10,96 zł

1 x 10,9552 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość chwytania 20.5 mm
Średnica łba 20.0 mm
Wysokość obudowy 13.5 mm
Zakres rozmiarów otworu montażowego 14.2 - 16.2 mm
Materiał Odlew cynkowy
Kolor Naturalny
Wykończenie Chromowany
Rodzaj klucza Klucz kwadratowy 6,0 mm
Rodzaj zamknięcia Zatrzask ćwierćobrotowy
W komplecie Nothing Included
Materiał krzywki Odlew cynkowy
Cechy szczególne 45°
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt