Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy Klucz trójkątny 7,0 mm 19.5 mm Naturalny

Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe z obudową 45° są wyposażone w specjalnie zaprojektowaną sprężynę wewnętrzną zapewniającą skręt 1 mm. Krzywka jest ustawiona pod kątem 45 stopni względem obudowy.
Numer produktu Essentra:

20067441

Numer produktu produkcyjny:

266113721E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 11,9393 zł
50 + 8,5281 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

11,94 zł

1 x 11,9393 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość chwytania 19.5 mm
Średnica łba 20.0 mm
Wysokość obudowy 13.5 mm
Zakres rozmiarów otworu montażowego 14.2 - 16.2 mm
Materiał Odlew cynkowy
Kolor Naturalny
Wykończenie Chromowany
Rodzaj klucza Klucz trójkątny 7,0 mm
Rodzaj zamknięcia Does Not Compress
Materiał krzywki Stal
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt