Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy Klucz kwadratowy 6,0 mm 19.5 mm Czarny

Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe z obudową 45° są wyposażone w specjalnie zaprojektowaną sprężynę wewnętrzną zapewniającą skręt 1 mm. Krzywka jest ustawiona pod kątem 45 stopni względem obudowy.
Numer produktu Essentra:

20067397

Numer produktu produkcyjny:

266122621E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 10,9562 zł
50 + 7,8258 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

10,96 zł

1 x 10,9562 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość chwytania 19.5 mm
Średnica łba 20.0 mm
Wysokość obudowy 13.5 mm
Zakres rozmiarów otworu montażowego 14.2 - 16.2 mm
Materiał Odlew cynkowy
Kolor Czarny
Wykończenie Lakierowane proszkowo
Rodzaj klucza Klucz kwadratowy 6,0 mm
Rodzaj zamknięcia Zatrzask ćwierćobrotowy
Materiał krzywki Stal
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt