20124090
266124221E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 9,605 zł |
50 + | 6,8607 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość chwytania | 19.5 mm |
---|---|
Długość chwytania | 0.768 in |
Średnica łba | 20.0 mm |
Średnica łba | 0.787 in |
Wysokość obudowy | 13.5 mm |
Wysokość obudowy | 0.531 in |
Zakres rozmiarów otworu montażowego | 14.2 - 16.2 mm |
Zakres rozmiarów otworu montażowego | 0.559 - 0.638 in |
Materiał | Odlew cynkowy |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Lakierowane proszkowo |
Rodzaj klucza | Klucz z nacięciem |
Rodzaj zamknięcia | Quarter-Turn Latch |
W komplecie | Nothing Included |
Materiał krzywki | Odlew cynkowy |
Cechy szczególne | 45° |
Kod towaru | 8301300000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.