Menu Search

Zatrzask z kluczem Klucz trójkątny 7,0 mm 13.5 mm Stop cynku

Numer produktu Essentra:

20080808

Numer produktu produkcyjny:

066113710E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 10,4169 zł
100 + 7,4407 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

10,42 zł

1 x 10,4169 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Chromowany
Materiał krzywki Odlew cynkowy
Materiał osłony Odlew cynkowy
Materiał zapadki Odlew cynkowy
Rodzaj uchwytu Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
Zakres chwytania 13.5 mm
Szerokość otworu montażowego 14.2 mm
Długość otworu montażowego 16.2 mm
Rodzaj klucza Klucz trójkątny 7,0 mm
Orientacja montażu Uniwersalne
W komplecie No Includes
Cechy szczególne Only the key with code 267-37 is used to unlock this lock
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt