Menu Search

Zatrzask z kluczem Klucz trójkątny 7,0 mm 19.5 mm Stop cynku

Numer produktu Essentra:

20121006

Numer produktu produkcyjny:

066113721E

44 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 10,4168 zł
100 + 7,4406 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

10,42 zł

1 x 10,4168 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Chromowany
Materiał krzywki Odlew cynkowy
Materiał osłony Odlew cynkowy
Materiał zapadki Odlew cynkowy
Rodzaj uchwytu Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
Zakres chwytania 19.5 mm
Długość pokrętła 1.6 mm
Rodzaj klucza Klucz trójkątny 7,0 mm
Orientacja montażu Uniwersalne
W komplecie No Includes
Cechy szczególne Only the key with code 267-37 is used to unlock this lock
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt