Menu Search

Zatrzask z kluczem Klucz kwadratowy 6,0 mm 13.5 mm Stop cynku

Numer produktu Essentra:

20121044

Numer produktu produkcyjny:

066122610E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 10,5802 zł
100 + 7,5572 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

10,58 zł

1 x 10,5802 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Lakierowane proszkowo na czarno
Materiał krzywki Odlew cynkowy
Materiał osłony Odlew cynkowy
Materiał zapadki Odlew cynkowy
Rodzaj uchwytu Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
Zakres chwytania 13.5 mm
Długość pokrętła 1.6 mm
Rodzaj klucza Klucz kwadratowy 6,0 mm
Orientacja montażu Uniwersalne
W komplecie No Includes
Cechy szczególne Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock
Kod towaru 7907000090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt