20121051
066122621E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 10,5801 zł |
100 + | 7,5572 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wykończenie | Lakierowane proszkowo na czarno |
---|---|
Materiał krzywki | Odlew cynkowy |
Materiał osłony | Odlew cynkowy |
Materiał zapadki | Odlew cynkowy |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami |
Zakres chwytania | 19.5 mm |
Zakres chwytania | 0.768 in |
Długość pokrętła | 1.6 mm |
Długość pokrętła | 0.063 in |
Rodzaj klucza | Klucz kwadratowy 6,0 mm |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
W komplecie | No Includes |
Cechy szczególne | Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock |
Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.