Menu Search

Zapadki ćwierćobrotowe 19.5 mm Klucz trójkątny 7,0 mm

Numer produktu Essentra:

20073886

Numer produktu produkcyjny:

366120123721E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 8,4643 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

846,43 zł

100 x 8,4643 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Lakierowane proszkowo na czarno
Materiał krzywki Stal
Materiał osłony PA
Materiał zapadki Odlew cynkowy
Rodzaj uchwytu Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
Zakres chwytania 19.5 mm
Szerokość otworu montażowego 14.2 mm
Długość otworu montażowego 16.2 mm
Rodzaj klucza Klucz trójkątny 7,0 mm
Orientacja montażu Uniwersalne
W komplecie No Includes
Cechy szczególne Zamykanie na kłódkę
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt