Menu Search

Miniaturowe zamki z klamką uchylną

Na stanie

Klamki uchylne to rodzaj klamek obrotowych najczęściej używanych do blokowania i odblokowywania drzwi oraz innych elementów dostępowych.

Nasze miniaturowe zamki z klamką uchylną idealnie nadają się do małych szafek i obudów, ponieważ zapewniają pojedynczy punkt zamknięcia. Ze względu na mniejszy rozmiar uchwytu są świetnym rozwiązaniem pozwalającym zaoszczędzić miejsce. Uchwyty dostępne są w różnych stylowych wykończeniach i mają owalny lub prostokątny kształt.

Miniaturowy zamek z klamką uchylną może być stosowany w przemyśle i budownictwie, gdzie otwieranie i zamykanie drzwi szafek wymaga łatwego dostępu.

  • Materiał uchwytu i korpusu: odlew ciśnieniowy stopu cynkowego, Zamak i nylon
  • Opcje wykończenia uchwytu: lakierowane proszkowo na czarno, chromowane, czarny poliamid

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
33 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. chwyt Wykończenie Materiał zapadki Rodzaj klucza Kup
5,9962 zł - 8,3946 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
Czarny poliamid
Zamak
Bez klucza
58,7344 zł - 82,2282 zł 2 Na stanie
24.5 mm
Lakierowane proszkowo na czarno
Zamak
Klucz Euro
6,9626 zł - 9,7476 zł 32 Na stanie
39.0 mm
Czarny poliamid
Zamak
Bez klucza
20121266 12,9824 zł - 18,1753 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.0 mm
Czarny poliamid
Zamak
Bez klucza
35,7085 zł - 42,8501 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.5 mm
Czarny poliamid
PA
Bez klucza
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
Czarny poliamid
Stop cynku
Bez klucza
31,312 zł - 48,7075 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.5 mm
Bez wykończenia
PA
Na różne klucze
56,838 zł - 79,5731 zł 48 Na stanie
24.5 mm
Bez wykończenia
PA
Bez klucza
20,6322 zł - 32,0946 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.5 mm
Bez wykończenia
PA
Na różne klucze
20,6322 zł - 32,0946 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.5 mm
Bez wykończenia
PA
Na różne klucze
28,5514 zł - 39,972 zł 19 Na stanie
26.5 mm
Lakierowane proszkowo na czarno
Zamak
Na różne klucze
58,7344 zł - 82,2282 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.5 mm
Bez wykończenia
Stop cynku
Na taki sam klucz
50,4235 zł - 70,5928 zł 4 Na stanie
26.5 mm
Bez wykończenia
Stop cynku
Na taki sam klucz
  • z 2
Klamka uchylna 50.0 mm 25.0 mm Zamak Czarny

20121303

Przedział cen netto
8,3946 zł - 5,9962 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    83.5 mm
  • Szerokość uchwytu
    36.0 mm
  • Wysokość obudowy
    39.0 mm
  • Maks. chwyt
    39.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
Klamka uchylna 100.0 mm 25.0 mm Zamak Czarny

20125066

Przedział cen netto
82,2282 zł - 58,7344 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    110.0 mm
  • Szerokość uchwytu
    35.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Maks. chwyt
    24.5 mm
Klamka uchylna 50.0 mm 25.0 mm Zamak Czarny

20121235

Przedział cen netto
9,7476 zł - 6,9626 zł

Zapasy magazynowe
32 Na stanie
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    83.5 mm
  • Szerokość uchwytu
    36.0 mm
  • Wysokość obudowy
    39.0 mm
  • Maks. chwyt
    39.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
Klamka uchylna 50.0 mm 25.0 mm Zamak Czarny

20121266

Przedział cen netto
18,1753 zł - 12,9824 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    83.5 mm
  • Szerokość uchwytu
    36.0 mm
  • Wysokość obudowy
    29.0 mm
  • Maks. chwyt
    29.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
Klamka uchylna 75.0 mm 25.0 mm PA Czarny

20126438

Przedział cen netto
42,8501 zł - 35,7085 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    85.0 mm
  • Szerokość uchwytu
    35.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    11.5 mm
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Maks. chwyt
    26.5 mm
Klamka uchylna 50.0 mm 25.0 mm Stop cynku Czarny

20059972


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    83.5 mm
  • Szerokość uchwytu
    36.0 mm
  • Maks. chwyt
    39.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
Klamka uchylna 100.0 mm 25.0 mm PA Czarny

20070533

Przedział cen netto
48,7075 zł - 31,312 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    110.0 mm
  • Szerokość uchwytu
    35.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Maks. chwyt
    26.5 mm
Klamka uchylna 100.0 mm 25.0 mm PA Czarny

20071349

Przedział cen netto
79,5731 zł - 56,838 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    110.0 mm
  • Szerokość uchwytu
    35.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Maks. chwyt
    24.5 mm
Klamka uchylna 100.0 mm 25.0 mm PA Czarny

20070557

Przedział cen netto
32,0946 zł - 20,6322 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    110.0 mm
  • Szerokość uchwytu
    35.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Maks. chwyt
    28.5 mm
Klamka uchylna 100.0 mm 25.0 mm PA Czarny

20070519

Przedział cen netto
32,0946 zł - 20,6322 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    110.0 mm
  • Szerokość uchwytu
    35.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Maks. chwyt
    24.5 mm
Klamka uchylna 100.0 mm 25.0 mm Zamak Czarny

20070526

Przedział cen netto
39,972 zł - 28,5514 zł

Zapasy magazynowe
19 Na stanie
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    110.0 mm
  • Szerokość uchwytu
    35.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Maks. chwyt
    26.5 mm
Klamka uchylna 100.0 mm 25.0 mm Stop cynku Czarny

20070465

Przedział cen netto
82,2282 zł - 58,7344 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    110.0 mm
  • Szerokość uchwytu
    35.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Maks. chwyt
    26.5 mm
Klamka uchylna 100.0 mm 25.0 mm Stop cynku Czarny

20070472

Przedział cen netto
70,5928 zł - 50,4235 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Długość uchwytu
    110.0 mm
  • Szerokość uchwytu
    35.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Maks. chwyt
    26.5 mm