Menu Search

Opaski skręcane Klej 10.2 mm PA Naturalny

This kurly lock comes with an adhesive backing and is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle. Rated to UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10011003

Numer produktu produkcyjny:

KLB-350A4-RT-19

6734 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7627 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

762,70 zł

1000 x 0,7627 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj końcówki z kulką Otwór
Materiał podstawy Klej akrylowy
Kolor Naturalny
Metoda montażu Magnetyczny
Standard palności materiału UL94 V-0
Opis UL/CSA UL E71558
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt