Menu Search

Opaski skręcane Wciskane 15.2 mm PA Naturalny

This kurly lock has a push-in arrowhead clip and is angled to 90° to accommodate installations in hard to reach places. The lock is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Numer produktu Essentra:

10171530

Numer produktu produkcyjny:

SKLO-550-01

3408 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,393 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 393,00 zł

1000 x 1,393 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj końcówki z kulką Otwór
Kolor Naturalny
Metoda montażu Składane
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E71849
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt