Menu Search

Przeciwnakrętka do PE M12 15.0 mm Mosiądz Naturalny

This flat lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M12 x 1.5 thread.
Numer produktu Essentra:

10302767

Numer produktu produkcyjny:

551227

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 2,0219 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

101,10 zł

50 x 2,0219 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rozmiar gwintu M12
Pełny materiał Mosiądz
Kod towaru 7419809099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt