Menu Search

Przeciwnakrętka do PE M20 24.0 mm Mosiądz Naturalny

This flat lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M20 x 1.5 thread.
Numer produktu Essentra:

10302781

Numer produktu produkcyjny:

551229

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 3,2351 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

161,76 zł

50 x 3,2351 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rozmiar gwintu M20
Pełny materiał Mosiądz
Kod towaru 7419809099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt