Menu Search

Nakrętka kanciasta EMC M20 24.0 mm Mosiądz Naturalny

This spiked lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M20 x 1.5 thread.
Numer produktu Essentra:

10302842

Numer produktu produkcyjny:

551235

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 10,3329 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

516,65 zł

50 x 10,3329 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Grubość 4.7 mm
Pod rozmiar klucza płaskiego 24.0 mm
Rozmiar gwintu M20
Pełny materiał Mosiądz
Kod towaru 7419809099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt