Menu Search

Nakrętka kanciasta EMC M40 46.0 mm Mosiądz Naturalny

This spiked lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M40 x 1.5 thread.
Numer produktu Essentra:

10640616

Numer produktu produkcyjny:

551238

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 44,432 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

444,32 zł

10 x 44,432 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Grubość 6.5 mm
Pod rozmiar klucza płaskiego 46.0 mm
Rozmiar gwintu M40
Pełny materiał Mosiądz
Kod towaru 7419809099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt