Menu Search

Nakrętka kopułowa ze zintegrowaną uszczelką M6 10.0 Stal nierdzewna 316

Nakrętki kopułowe ze zintegrowaną uszczelką to elementy złączne związane trwale z elementem uszczelniającym. Zapobiegają wyciekom substancji i zanieczyszczeń. Mogą być stosowane w silnikach, przekładniach lub siłownikach pneumatycznych. Możliwość wielokrotnego stosowania w temperaturach od -100°C do +260°C.
Numer produktu Essentra:

20207779

Numer produktu produkcyjny:

20207779

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 32,2406 zł
50 - 99 25,7925 zł
100 - 199 24,1805 zł
200 - 499 22,5685 zł
500 + 20,9564 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

32,24 zł

1 x 32,2406 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
A/F 10.0
d2 ±0.05 6.8
h1 12.0
h2 5.0
Materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt