Menu Search

Nakrętka kopułowa ze zintegrowaną uszczelką M12 19.0 Stal nierdzewna 303

Nakrętki kopułowe ze zintegrowaną uszczelką to elementy złączne związane trwale z elementem uszczelniającym. Zapobiegają wyciekom substancji i zanieczyszczeń. Mogą być stosowane w silnikach, przekładniach lub siłownikach pneumatycznych. Możliwość wielokrotnego stosowania w temperaturach od -100°C do +260°C.
Numer produktu Essentra:

20207823

Numer produktu produkcyjny:

20207823

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 36,4459 zł
50 - 99 29,1567 zł
100 - 199 27,3345 zł
200 - 499 25,5122 zł
500 + 23,6899 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

36,45 zł

1 x 36,4459 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M12
A/F 19.0
d2 ±0.05 12.85
h1 22.0
h2 10.0
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt