Menu Search

Nakrętka kopułowa ze zintegrowaną uszczelką M16 24.0 Stal nierdzewna 303

Nakrętki kopułowe ze zintegrowaną uszczelką to elementy złączne związane trwale z elementem uszczelniającym. Zapobiegają wyciekom substancji i zanieczyszczeń. Mogą być stosowane w silnikach, przekładniach lub siłownikach pneumatycznych. Możliwość wielokrotnego stosowania w temperaturach od -100°C do +260°C.
Numer produktu Essentra:

20207847

Numer produktu produkcyjny:

20207847

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 43,4548 zł
50 - 99 34,7638 zł
100 - 199 32,5911 zł
200 - 499 30,4184 zł
500 + 28,2456 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

43,45 zł

1 x 43,4548 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M16
A/F 24.0
d2 ±0.05 17.5
h1 28.0
h2 13.0
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt