Menu Search

Nakrętka kulowa z kołnierzem M6 16.0 10.0 Stal

Nakrętki kulowe z kołnierzem stanowią kluczowy komponent zespołów śrub kulowych. Mają zintegrowany kołnierz, który działa jak punkt montażu nakrętki i pozwala przymocować ją do ramy urządzenia. Kołnierz ma małą tolerancję, co gwarantuje maksymalne ograniczenie luzu oraz doskonałą precyzję i dokładność. Materiał: stal
Numer produktu Essentra:

20176020

Numer produktu produkcyjny:

20176020

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 768,3084 zł
5 - 19 691,4869 zł
20 + 614,6654 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

768,31 zł

1 x 768,3084 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 for screw 16.0
Skok/TPI 10.0
Typ Typ 1
d2 tol. G6 28.0
d3 ±0.15 48.0
d4 ±0.15 38.0
d5 for M6
l1 57.0
l2 1.0
w1 ±0.15 40.0
Dyn. load C max. kN 10.82
Static load C0 max. kN 23.55
Stiffness N/µm 255.0
Materiał Stal
Kod towaru 8483403090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt