Menu Search

Nakrętka kulowa z kołnierzem M6 25.0 10.0 Stal

Nakrętki kulowe z kołnierzem stanowią kluczowy komponent zespołów śrub kulowych. Mają zintegrowany kołnierz, który działa jak punkt montażu nakrętki i pozwala przymocować ją do ramy urządzenia. Kołnierz ma małą tolerancję, co gwarantuje maksymalne ograniczenie luzu oraz doskonałą precyzję i dokładność. Materiał: stal
Numer produktu Essentra:

20176051

Numer produktu produkcyjny:

20176051

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 910,2764 zł
5 - 19 819,2581 zł
20 + 728,2398 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

910,28 zł

1 x 910,2764 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 for screw 25.0
Skok/TPI 10.0
Typ Typ 1
d2 tol. G6 40.0
d3 ±0.15 62.0
d4 ±0.15 51.0
d5 for M6
l1 80.0
l2 12.0
w1 ±0.15 48.0
Dyn. load C max. kN 28.96
Static load C0 max. kN 71.54
Stiffness N/µm 490.0
Materiał Stal
Kod towaru 8483403090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt