20176068
20176068
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 1 138,2191 zł |
5 - 19 | 1 024,4112 zł |
20 + | 910,5566 zł |
d1 for screw | 32.0 |
---|---|
Skok/TPI | 5.0 |
Typ | Rolka kulowa Euro |
d2 tol. G6 | 50.0 |
d3 ±0.15 | 80.0 |
d4 ±0.15 | 65.0 |
d5 for | M6 |
l1 | 52.0 |
l2 | 12.0 |
w1 ±0.15 | 62.0 |
Dyn. load C max. kN | 18.85 |
Static load C0 max. kN | 62.21 |
Stiffness N/µm | 529.0 |
Materiał | Stal |
Kod towaru | 8483403090 |