Menu Search

Nakrętka kulowa z kołnierzem M8 40.0 5.0 Stal

Nakrętki kulowe z kołnierzem stanowią kluczowy komponent zespołów śrub kulowych. Mają zintegrowany kołnierz, który działa jak punkt montażu nakrętki i pozwala przymocować ją do ramy urządzenia. Kołnierz ma małą tolerancję, co gwarantuje maksymalne ograniczenie luzu oraz doskonałą precyzję i dokładność. Materiał: stal
Numer produktu Essentra:

20176082

Numer produktu produkcyjny:

20176082

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 1 446,9528 zł
5 - 19 1 302,2762 zł
20 + 1 157,5529 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 446,95 zł

1 x 1 446,9528 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 for screw 40.0
Skok/TPI 5.0
Typ Typ 2
d2 tol. G6 63.0
d3 ±0.15 93.0
d4 ±0.15 78.0
d5 for M8
l1 55.0
l2 14.0
w1 ±0.15 70.0
Dyn. load C max. kN 20.69
Static load C0 max. kN 78.34
Stiffness N/µm 617.0
Materiał Stal
Kod towaru 8483403090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt