Menu Search

Nakrętka kulowa z kołnierzem M8 40.0 10.0 Stal

Nakrętki kulowe z kołnierzem stanowią kluczowy komponent zespołów śrub kulowych. Mają zintegrowany kołnierz, który działa jak punkt montażu nakrętki i pozwala przymocować ją do ramy urządzenia. Kołnierz ma małą tolerancję, co gwarantuje maksymalne ograniczenie luzu oraz doskonałą precyzję i dokładność. Materiał: stal
Numer produktu Essentra:

20176099

Numer produktu produkcyjny:

20176099

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 1 504,4405 zł
5 - 19 1 354,0198 zł
20 + 1 203,5524 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 504,44 zł

1 x 1 504,4405 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 for screw 40.0
Skok/TPI 10.0
Typ Type 2
d2 tol. G6 63.0
d3 ±0.15 93.0
d4 ±0.15 78.0
d5 for M8
l1 88.0
l2 14.0
w1 ±0.15 70.0
Dyn. load C max. kN 52.95
Static load C0 max. kN 152.00
Stiffness N/µm 715.0
Materiał Stal
Kod towaru 8483403090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt