20176112
20176112
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 2 954,1812 zł |
5 - 19 | 2 658,7711 zł |
20 + | 2 363,3469 zł |
d1 for screw | 63.0 |
---|---|
Skok/TPI | 10.0 |
Typ | Typ 2 |
d2 tol. G6 | 90.0 |
d3 ±0.15 | 125.0 |
d4 ±0.15 | 108.0 |
d5 for | M8 |
l1 | 93.0 |
l2 | 18.0 |
w1 ±0.15 | 95.0 |
Dyn. load C max. kN | 65.89 |
Static load C0 max. kN | 248.68 |
Stiffness N/µm | 970.0 |
Materiał | Stal |
Kod towaru | 8483403090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.