Menu Search

Nakrętka kulowa z kołnierzem M8 80.0 10.0 Stal

Nakrętki kulowe z kołnierzem stanowią kluczowy komponent zespołów śrub kulowych. Mają zintegrowany kołnierz, który działa jak punkt montażu nakrętki i pozwala przymocować ją do ramy urządzenia. Kołnierz ma małą tolerancję, co gwarantuje maksymalne ograniczenie luzu oraz doskonałą precyzję i dokładność. Materiał: stal
Numer produktu Essentra:

20176129

Numer produktu produkcyjny:

20176129

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 5 043,6864 zł
5 - 19 4 539,3334 zł
20 + 4 034,9267 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

5 043,69 zł

1 x 5 043,6864 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 for screw 80.0
Skok/TPI 10.0
Typ Typ 2
d2 tol. G6 105.0
d3 ±0.15 145.0
d4 ±0.15 125.0
d5 for M8
l1 93.0
l2 20.0
w1 ±0.15 110.0
Dyn. load C max. kN 72.04
Static load C0 max. kN 313.36
Stiffness N/µm 1068.0
Materiał Stal
Kod towaru 8483403090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt