Menu Search

Nakrętka kwadratowa TR16 x 4 35.0 Brąz

Nakrętki kwadratowe z brązu to mechaniczne elementy złączne używane wtedy, gdy potrzebne jest pewne i mocne połączenie elementów. Zapewniają stabilność i wytrzymałość mechaniczną, dzięki czemu nadają się do zastosowań przystosowanych do pracy przy średnich obciążeniach. Są wyposażone w gwint lewy i otwór przelotowy, w który wchodzi mocowana śruba
Numer produktu Essentra:

20149048

Numer produktu produkcyjny:

20149048

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 377,7563 zł
10 - 19 339,976 zł
20 - 49 321,1092 zł
50 + 302,1957 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

377,76 zł

1 x 377,7563 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 4.0
Kierunek gwintu Lewe
Powierzchnia styku 770.0
d2 5.0
h1 & w1 35.0
h2 5.2
l2 26.0
w2 24.0
Rozmiar gwintu TR16 x 4
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt