Menu Search

Nakrętka kwadratowa TR30 x 6 50.0 Brąz

Nakrętki kwadratowe z brązu to mechaniczne elementy złączne używane wtedy, gdy potrzebne jest pewne i mocne połączenie elementów. Zapewniają stabilność i wytrzymałość mechaniczną, dzięki czemu nadają się do zastosowań przystosowanych do pracy przy średnich obciążeniach. Są wyposażone w gwint prawy i otwór przelotowy, w który wchodzi mocowana śruba
Numer produktu Essentra:

20149109

Numer produktu produkcyjny:

20149109

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 683,5012 zł
10 - 19 615,1324 zł
20 + 580,9947 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

683,50 zł

1 x 683,5012 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 6.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 2544.0
d2 6.0
h1 & w1 50.0
h2 6.5
l2 49.0
w2 38.0
Rozmiar gwintu TR30 x 6
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt