Menu Search

Nakrętka kwadratowa TR40 x 7 60.0 Brąz

Nakrętki kwadratowe z brązu to mechaniczne elementy złączne używane wtedy, gdy potrzebne jest pewne i mocne połączenie elementów. Zapewniają stabilność i wytrzymałość mechaniczną, dzięki czemu nadają się do zastosowań przystosowanych do pracy przy średnich obciążeniach. Są wyposażone w gwint prawy i otwór przelotowy, w który wchodzi mocowana śruba
Numer produktu Essentra:

20149116

Numer produktu produkcyjny:

20149116

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 955,2952 zł
10 + 859,747 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

955,30 zł

1 x 955,2952 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 7.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 4013.0
d2 8.0
h1 & w1 60.0
h2 8.5
l2 55.0
w2 49.0
Rozmiar gwintu TR40 x 7
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt