Menu Search

Nakrętka kwadratowa TR12 x 3 25.0 Stal

Stalowe nakrętki kwadratowe z otworami są używane w zastosowaniach wymagających wysokiej odporności na obciążenie: o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania i w blokadach. Otwory ułatwiają smarowanie, zapewniają bezpieczne działanie mechanizmu blokującego i zmniejszają obciążenie. Są wyposażone w gwint lewy i odporne na korozję i wilgoć.
Numer produktu Essentra:

20149260

Numer produktu produkcyjny:

20149260

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 140,0089 zł
10 - 19 125,9966 zł
20 - 49 118,9916 zł
50 - 99 111,9866 zł
100 + 105,0283 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

140,01 zł

1 x 140,0089 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 3.0
Kierunek gwintu Lewe
Powierzchnia styku 739.0
d2 4.0
h1 & w1 25.0
h2 4.2
l2 20.0
w2 17.0
Rozmiar gwintu TR12 x 3
Materiał Stal
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt