Menu Search

Nakrętka kwadratowa TR16 x 4 35.0 Stal

Stalowe nakrętki kwadratowe z otworami są używane w zastosowaniach wymagających wysokiej odporności na obciążenie: o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania i w blokadach. Otwory ułatwiają smarowanie, zapewniają bezpieczne działanie mechanizmu blokującego i zmniejszają obciążenie. Są wyposażone w gwint prawy i odporne na korozję i wilgoć.
Numer produktu Essentra:

20149352

Numer produktu produkcyjny:

20149352

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 147,6887 zł
10 - 19 132,9082 zł
20 - 49 125,5296 zł
50 - 99 118,151 zł
100 + 110,7724 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

147,69 zł

1 x 147,6887 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 4.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 770.0
d2 5.0
h1 & w1 35.0
h2 5.2
l2 24.0
w2 21.0
Rozmiar gwintu TR16 x 4
Materiał Stal
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt