Menu Search

Nakrętka kwadratowa TR40 x 7 60.0 Stal

Stalowe nakrętki kwadratowe z otworami są używane w zastosowaniach wymagających wysokiej odporności na obciążenie: o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania i w blokadach. Otwory ułatwiają smarowanie, zapewniają bezpieczne działanie mechanizmu blokującego i zmniejszają obciążenie. Są wyposażone w gwint prawy i odporne na korozję i wilgoć.
Numer produktu Essentra:

20149390

Numer produktu produkcyjny:

20149390

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 351,0158 zł
10 - 19 315,9255 zł
20 - 49 298,3663 zł
50 - 99 280,8071 zł
100 + 263,2479 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

351,02 zł

1 x 351,0158 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 7.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 4013.0
d2 8.0
h1 & w1 60.0
h2 8.5
l2 55.0
w2 49.0
Rozmiar gwintu TR40 x 7
Materiał Stal
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt