Menu Search

Nakrętka kwadratowa TR60 x 9 80.0 Stal

Stalowe nakrętki kwadratowe z otworami są używane w zastosowaniach wymagających wysokiej odporności na obciążenie: o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania i w blokadach. Otwory ułatwiają smarowanie, zapewniają bezpieczne działanie mechanizmu blokującego i zmniejszają obciążenie. Są wyposażone w gwint prawy i odporne na korozję i wilgoć.
Numer produktu Essentra:

20149413

Numer produktu produkcyjny:

20149413

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 823,2976 zł
10 - 19 740,9889 zł
20 + 699,7995 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

823,30 zł

1 x 823,2976 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 9.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 8718.0
d2 8.0
h1 & w1 80.0
h2 8.5
l2 80.0
w2 69.0
Rozmiar gwintu TR60 x 9
Materiał Stal
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt