Nakrętki motylkowe są wyposażone w wypustki ułatwiające chwyt oraz szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Nakrętki skrzydełkowe są dostępne ze standardowym gwintem metrycznym i ze stali miękkiej ocynkowanej.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Wysokość całkowita | Rozstaw skrzydełek | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2769 zł - 3,2769 zł | 10 Na stanie |
M4
|
Stal
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
4,6017 zł - 4,6017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Stal
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
4,7551 zł - 4,7551 zł | 30 Na stanie |
M6
|
Stal
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
3,751 zł - 3,751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Stal
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
7,2511 zł - 7,2511 zł | 88 Na stanie |
M8
|
Stal
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.