10060339
0500030000VR
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,7256 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica podstawy | 14.0 mm |
---|---|
Średnica podstawy | 0.551 in |
Wysokość całkowita | 22.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.866 in |
Rozstaw skrzydełek | 35.0 mm |
Rozstaw skrzydełek | 1.378 in |
Rozmiar gwintu | M5 |
Średnica podziałowa | 0.8 mm |
Średnica podziałowa | 0.031 in |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Normy | DIN |
Standard | RoHs |
Standard | DIN |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.