Menu Search

Nakrętka skrzydełkowa M5 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturalny

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
Numer produktu Essentra:

10326756

Numer produktu produkcyjny:

053101400002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,5478 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

154,78 zł

100 x 1,5478 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica podstawy 10.0 mm
Wysokość całkowita 12.0 mm
Rozstaw skrzydełek 25.0 mm
Rozmiar gwintu M5
Średnica podziałowa 0.8 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt