Menu Search

Nakrętka skrzydełkowa M6 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturalny

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
Numer produktu Essentra:

10326794

Numer produktu produkcyjny:

053101800002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,51 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

251,00 zł

100 x 2,51 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica podstawy 14.0 mm
Wysokość całkowita 22.0 mm
Rozstaw skrzydełek 35.0 mm
Rozmiar gwintu M6
Średnica podziałowa 1.0 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt