Menu Search

Nakrętka skrzydełkowa M5 12.2 mm 22.8 mm Nylon Naturalny

Nakrętka motylkowa z nylonu w kolorze naturalnym wyposażona w dwa wystające skrzydełka ułatwiające montaż ręczny.
Numer produktu Essentra:

10327432

Numer produktu produkcyjny:

06M050080WN

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,6847 zł
2500 - 9999 0,6162 zł
10000 + 0,5546 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

342,35 zł

500 x 0,6847 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość całkowita 12.2 mm
Rozstaw skrzydełek 22.8 mm
Rozmiar gwintu M5
Średnica podziałowa 0.8 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Produkt 06M050080WN zastępuje:

Nakrętka skrzydełkowa M5 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturalny
Numer produktu Essentra: 10326756
Numer produktu produkcyjny: 053101400002

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt