Menu Search

Nakrętka skrzydełkowa M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Naturalny

Nakrętka motylkowa z nylonu w kolorze naturalnym wyposażona w dwa wystające skrzydełka ułatwiające montaż ręczny. Duże skrzydełka ułatwiają instalację.
Numer produktu Essentra:

10262481

Numer produktu produkcyjny:

467000

1000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,1568 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 156,80 zł

1000 x 1,1568 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica podstawy 17.0 mm
Wysokość całkowita 25.0 mm
Rozstaw skrzydełek 41.0 mm
Rozmiar gwintu M10
Średnica podziałowa 1.5 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Normy DIN 315
Standard DIN
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt