Nakrętka z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną umożliwia szybki montaż bez narzędzi.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Średnica zewnętrzna | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1614 zł - 2,1614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Biały
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,245 zł - 2,245 zł | 900 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Włókno szklane 30%
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,1811 zł - 1,1811 zł | 200 Na stanie |
M3
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,1614 zł - 2,1614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Biały
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,4542 zł - 2,4542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Biały
|
0.945 in
24.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.