Menu Search

Nakrętka radełkowana stożkowa M6 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturalny

This conical knurled nut is made from natural Nylon and is ideal for applications where tool-free installation is desired.
Numer produktu Essentra:

10404461

Numer produktu produkcyjny:

570030000002

100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,3466 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

334,66 zł

100 x 3,3466 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica podstawy 16.0 mm
Wysokość całkowita 12.0 mm
Rozmiar gwintu M6
Średnica zewnętrzna wargi 14.0 mm
Wysokość wargi 1.0 mm
Kolor Naturalny
Format nakrętki Knurled
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt