Menu Search

Narzędzia do rurek ograniczających wygięcie światłowodu

Na stanie

Narzędzia OFBLT służą do instalacji światłowodów w rurkach OFBLTS z nacięciami. Światłowód wsuwa się z boku narzędzia. Następnie na ramię narzędzia nasuwa się rurkę z nacięciami, w której instalowany jest światłowód. Wykonanie z czerwonego lub czarnego polioksymetylenu (POM).

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Kolor Kup
1,9243 zł - 1,9243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2 mm
Czarny
10,9787 zł - 10,9787 zł 490 Na stanie
2.6 mm
Czerwony
Czarny Przy pomocy narzędzi 4.2 mm

10111949

Przedział cen netto
1,9243 zł - 1,9243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    4.2 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Narzędzie do rurkowania
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliacetal
  • Typ
    For OFBLTS
Czerwony For OFBLTS 2.6 mm

10630105

Przedział cen netto
10,9787 zł - 10,9787 zł

Zapasy magazynowe
490 Na stanie
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    2.6 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Narzędzie do rurkowania
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Poliacetal
  • Typ
    For OFBLTS