Menu Search

Nastawiacz 0.218" 0.211" 3.94" Stal

To ręczne narzędzie osadzające do zatyczek uszczelniających rozprężnych służy do instalacji i zabezpieczania zatyczek uszczelniających rozprężnych we wstępnie nawierconych otworach w rurociągach i połączeniach konstrukcyjnych. Zapobiega to wyciekom i pozwala zachować integralność układu. Kontrolowane rozprężanie zatyczki gwarantuje ciasne i pewne dopasowanie.
Numer produktu Essentra:

20251222

Numer produktu produkcyjny:

20251222

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 0.218"
d2 0.211"
d3 0.394"
l1 3.94"
l2 0.400"
x ±0.2 0.010"
Rodzaj narzędzia Narzędzie ręczne
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt