Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.
Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.
Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | D | H | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Standard gwintu | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0839 zł - 0,1305 zł | 15000 Na stanie |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty UNF
|
||
0,3877 zł - 0,6032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty gazowe
|
||
0,4461 zł - 0,694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty gazowe
|
||
0,0752 zł - 0,1171 zł | 10000 Na stanie |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty gazowe
|
||
0,3046 zł - 0,4739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty gazowe
|
||
0,0721 zł - 0,1122 zł | 15000 Na stanie |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty gazowe
|
||
0,1093 zł - 0,1701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16" x 21
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty UNF
|
||
0,1376 zł - 0,214 zł | 5000 Na stanie |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16" x 19
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty UNF
|
||
0,1187 zł - 0,1846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.8
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/4''
|
Niebieski
|
TPE
|
Gwinty NPT
|
||
0,1156 zł - 0,1799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,2595 zł - 0,4037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,1133 zł - 0,1762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8" x 12
|
Niebieski
|
TPE
|
Gwinty UNF
|
||
0,5238 zł - 0,8148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8" x 12
|
Niebieski
|
TPE
|
Gwinty UNF
|
||
0,4509 zł - 0,7014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-11/16"
|
Niebieski
|
TPE
|
Gwinty UNF
|
||
0,1101 zł - 0,1713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,1274 zł - 0,1982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,2854 zł - 0,444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,1913 zł - 0,2976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 17
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty UNF
|
||
0,185 zł - 0,2878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 15
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty UNF
|
||
0,1791 zł - 0,2787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16" x 13
|
Czerwony
|
LDPE
|
Gwinty UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.