Menu Search

Elastyczna nasadka do ściągania 4.8 mm (ID) 13.0 mm PVC Żółty

Ta żółta zaślepka z uchwytem jest wykonana z PVC. Idealnie nadaje się do zastosowań ogólnych związanych z zabezpieczeniem. Stosowana jako narażony na ciepło element maskujący wytrzymuje temperaturę do +210°C. Uchwyt umożliwia mocne pociągnięcie i demontaż ściśle dopasowanego elementu.
Numer produktu Essentra:

10020319

Numer produktu produkcyjny:

PCYJ-0048-013

2000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,8096 zł
2500 - 4999 0,4626 zł
5000 + 0,3304 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

404,80 zł

500 x 0,8096 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
ID 4.8 mm
IH 13.0 mm
Temperatura maksymalna 250 °C
Kolor Żółty
Materiał PVC
Typ Profilowane
Rozmiar gwintu M4
Standard gwintu Gwinty Metryczne
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt