Menu Search

Elastyczna nasadka do ściągania 12.4 mm (ID) 13.0 mm PVC Żółty

Ta żółta zaślepka z uchwytem jest wykonana z PVC. Idealnie nadaje się do zastosowań ogólnych związanych z zabezpieczeniem. Stosowana jako narażony na ciepło element maskujący wytrzymuje temperaturę do +210°C. Uchwyt umożliwia mocne pociągnięcie i demontaż ściśle dopasowanego elementu.
Numer produktu Essentra:

10020432

Numer produktu produkcyjny:

PCYJ-0124-013

4980 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 1,3836 zł
2500 - 4999 0,7906 zł
5000 + 0,5647 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

691,80 zł

500 x 1,3836 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
ID 12.4 mm
IH 13.0 mm
Temperatura maksymalna 250 °C
Kolor Żółty
Materiał PVC
Rozmiar gwintu 1/4" BSP; 1/2" UNF
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt