Menu Search

Nasadki maskujące typu EZE 15.3 mm (ID) 13.0 mm PVC Żółty

Ta żółta zaślepka z uchwytem jest wykonana z PVC. Idealnie nadaje się do zastosowań ogólnych związanych z zabezpieczeniem. Stosowana jako narażony na ciepło element maskujący wytrzymuje temperaturę do +210°C. Uchwyt umożliwia mocne pociągnięcie i demontaż ściśle dopasowanego elementu.
Numer produktu Essentra:

10020470

Numer produktu produkcyjny:

PCYJ-0153-013

2140 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 1249 1,7355 zł
1250 - 2499 0,9917 zł
2500 + 0,7083 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2500

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

433,88 zł

250 x 1,7355 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
ID 15.3 mm
IH 13.0 mm
Temperatura maksymalna 250 °C
Kolor Żółty
Materiał PVC
Typ 3
Rozmiar gwintu M16
Standard gwintu Gwinty Metryczne
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt