Menu Search

Nasadki maskujące z kołnierzem 9.5 mm 38.1 mm Silikon Żółty

This Masking Straight Cap is made from Yellow Silicone. When combined with a Washer, the Cap will mask off the surrounding grounding and is suitable in high temperature applications.
Numer produktu Essentra:

10241240

Numer produktu produkcyjny:

35-WC095-018

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,6315 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

407,88 zł

250 x 1,6315 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 9.5 mm
IH 38.1 mm
OD 12.5 mm
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M10
Materiał Silikon
Kolor Żółty
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt