Menu Search

Miękka nasadka radełkowana 11.9 mm 10.0 mm Niebieski TPE

Miękkie nasadki radełkowane to proste zabezpieczenie gwintów gazowych, NPT a ich radełkowana powierzchnia zewnętrzna ułatwia chwycenie oraz ciaśniejsze dopasowanie do chronionego elementu. Charakteryzują się łatwym montażem. Wytrzymują temperaturę od -60°C do 135°C. Są wykonane z niebieskiego TPE.
Numer produktu Essentra:

20591694

Numer produktu produkcyjny:

20591694

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 4999 0,1366 zł
5000 - 24999 0,0975 zł
25000 + 0,0878 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

68,30 zł

500 x 0,1366 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilne standardy gwintów Gas Threads
Kompatybilne standardy gwintów NPT Threads
Rozmiar gwintu 1/8"
Kolor Niebieski
Pełny materiał Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Typ 2
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt